Incara Disq'In - afdekplaat zwart - 4 mechanismen
INCARA DISQIN
LEGRAND
Incara Disq'In - afdekplaat zwart - 4 mechanismen
Ref. 654765
EAN-nr.
3414971973947
Incara Disq'In - afdekplaat zwart - 4 mechanismen
Productgroep : 90
57,13 €
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
Uitvoering | Opbouw |
---|---|
Opklapbaar | Nee |
Uittrekbaar | Nee |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zwart |
Lengte | 252 mm |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 10 mm |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
---|---|
Met ingebouwde USB voeding | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Voorbedraad | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
SELECTEER