![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654765-WEB-R.jpg)
Incara Disq'In - plaque de finition noire - 4 postes
INCARA DISQIN
LEGRAND
Incara Disq'In - plaque de finition noire - 4 postes
Réf. 654765
EAN.
3414971973947
Incara Disq'In - plaque de finition noire - 4 postes
3
Groupe produit : 90
57,13 €
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
Modèle | Montage en saillie |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Noir |
Longueur | 252 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 10 mm |
Protection contre les surtensions | Non |
---|---|
Avec alimentation USB incorporée | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez