![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654986-WEB-R.jpg)
Incara combisnoer Wieland GST18i3 - stekker 2P+A - L2m
INCARA ACCESSOIRES
LEGRAND
Incara combisnoer Wieland GST18i3 - stekker 2P+A - L2m
Ref. 654986
EAN-nr.
3414972317375
Incara combisnoer Wieland GST18i3 - stekker 2P+A - L2m
Productgroep : 90
15,15 €
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
Nom. (meet)spanning | 250 V |
---|---|
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Aantal polen | 3 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type geconfectioneerde kabel | Voedingskabel |
Uitvoering zijde 1 | Stekker |
Uitvoering zijde 2 | Overig |
Geleideruiteindebehandeling | Overig |
Totale lengte | 2000 mm |
Mechanische codering | Ja |
Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart |
Kleur behuizing | Zwart |
Kabeltype | H05VV-F |
Kabeldiameter | 8.3-8.3 mm |
---|---|
Mantelkleur | Zwart |
Pool-markering | L, N, PE |
Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 100 °C |
Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Vuurbelasting | 0 kWh |
Oppervlaktebehandeling contacten | Vertind |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toegekende stootspanning | 4 kV |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER