Incara extension cord Wieland GST18i3 -fiche 2P+T - L2m
INCARA ACCESSOIRES
LEGRAND
Incara extension cord Wieland GST18i3 -fiche 2P+T - L2m
Réf. 654986
EAN.
3414972317375
Incara extension cord Wieland GST18i3 -fiche 2P+T - L2m
3
Groupe produit : 90
15,15 €
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
Tension assignée (Ue) | 250 V |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Nombre de pôles | 3 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de conduit confectionné | Câble d’alimentation |
Finition côté 1 | Prise (mâle) |
Finition côté 2 | Autre |
Traitement des extrémités de conducteur | Autre |
Longueur totale | 2000 mm |
Codage mécanique | Oui |
Couleur de codage / insert de contact | Noir |
Couleur du boîtier/corps | Noir |
Type de câble | H05VV-F |
Diamètre du câble | 8.3-8.3 mm |
---|---|
Couleur de gaine | Noir |
Marquage de pôle | L, N, PE |
Section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à | 100 °C |
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à | 70 °C |
Sans halogène | Non |
Charge d'incendie | 0 kWh |
Traitement de surface des contacts | Étamé |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale de tenue aux chocs | 4 kV |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Eca |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez