Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inbouwkast 4 rijen - 48+4 mod. met witte metalen deur

EKINOXE LEGRAND

Inbouwkast 4 rijen - 48+4 mod. met witte metalen deur

Ref. 001534 EAN-nr. 3245060015343

Inbouwkast 4 rijen - 48+4 mod. met witte metalen deur

Productgroep : 83
201,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aantal rijen 4
Breedte in module-eenheden 12
Soort afdekking Deur
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Enkelvoudig
Transparant deksel/deur Nee
Signaaldoorlatende deur Ja
Met slot Nee
Type sluiting Overig
Materiaal behuizing Staal
Inbouwdiepte 87 mm
Inbouwhoogte 676 mm
Inbouwbreedte 326 mm
Inwendige diepte 47.5 mm
Aard-verbindingsblok Ja
Nulleider verbindingsblok Nee
Met DIN-rail Ja
Met montageplaat Nee
Aanbouwmogelijkheid Ja
EMC-uitvoering Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Beschermingsgraad (IP) IP30
Hoogte 680 mm
Breedte 330 mm
Diepte 90 mm
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) 48
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Met glijschaal/regenschaal Nee

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F02428EN_03.pdf pdf (0.57 Mo)
Technische fiche
F02428FR_03.pdf pdf (0.58 Mo)
Gebruikers-instructie
0064U9911_14.pdf pdf (1.55 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
3 documenten
PEP
Overeenkomst
NF-60047413B (0.07 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 16.040 (1.35 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details