![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001490-LEGRAND-1000.jpg)
Montageset voor holle wanden Voor inbouwverdeelkast
EKINOXE
LEGRAND
Montageset voor holle wanden Voor inbouwverdeelkast
Ref. 001490
EAN-nr.
3245060014902
Montageset voor holle wanden Voor inbouwverdeelkast
Productgroep : 21
21,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Bevestigingsonderdelen-/set |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Breedte | 37 mm |
Hoogte | 10 mm |
---|---|
Diepte | 45 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -15-40 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER