Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inbouwkast 2 rijen - 24+2 mod. met witte isolerende deur

EKINOXE LEGRAND

Inbouwkast 2 rijen - 24+2 mod. met witte isolerende deur

Ref. 001512 EAN-nr. 3245060015121

Inbouwkast 2 rijen - 24+2 mod. met witte isolerende deur

Productgroep : 83
140,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aantal rijen 2
Breedte in module-eenheden 12
Soort afdekking Deur
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Enkelvoudig
Transparant deksel/deur Nee
Signaaldoorlatende deur Ja
Met slot Nee
Type sluiting Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Inbouwdiepte 87 mm
Inbouwhoogte 426 mm
Inbouwbreedte 326 mm
Inwendige diepte 47.5 mm
Aard-verbindingsblok Ja
Nulleider verbindingsblok Nee
Met DIN-rail Ja
Met montageplaat Nee
Aanbouwmogelijkheid Ja
EMC-uitvoering Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9010
Beschermingsgraad (IP) IP30
Hoogte 430 mm
Breedte 330 mm
Diepte 90 mm
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) 24
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Met glijschaal/regenschaal Nee

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F02428EN_03.pdf pdf (0.57 Mo)
Technische fiche
F02428FR_03.pdf pdf (0.58 Mo)
Gebruikers-instructie
0064U9911_14.pdf pdf (1.55 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
3 documenten
PEP
Overeenkomst
NF-60047413B (0.07 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 16.040 (1.35 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook