![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001420_pw_93710.jpg)
Inbouwkast 1 rij - 6 + 2 mod. Met doorz. isolerende deur
NEDBOX
LEGRAND
Inbouwkast 1 rij - 6 + 2 mod. Met doorz. isolerende deur
Ref. 001420
EAN-nr.
3245060014209
Inbouwkast 1 rij - 6 + 2 mod. Met doorz. isolerende deur
Productgroep : 83
65,27 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 1 |
Breedte in module-eenheden | 8 |
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Enkelvoudig |
Transparant deksel/deur | Ja |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Nee |
Type sluiting | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 67 mm |
Inbouwhoogte | 209 mm |
Inbouwbreedte | 201 mm |
Inwendige diepte | 47.5 mm |
Aard-verbindingsblok | Ja |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
---|---|
Met DIN-rail | Nee |
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Hoogte | 213 mm |
Breedte | 205 mm |
Diepte | 71 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 6 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
SELECTEER