Coffret encastré 6+2 modules à porte fumée isolante
NEDBOX
LEGRAND
Coffret encastré 6+2 modules à porte fumée isolante
Réf. 001420
EAN.
3245060014209
Coffret encastré 6+2 modules à porte fumée isolante
1
Groupe produit : 83
65,27 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 8 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 67 mm |
Hauteur d'encastrement | 209 mm |
Largeur d'encastrement | 201 mm |
Profondeur intérieure | 47.5 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Non |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 213 mm |
Largeur | 205 mm |
Profondeur | 71 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 6 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
Sélectionnez