![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001511-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwkast 1 rij - 12+1 mod. met witte isolerende deur
EKINOXE
LEGRAND
Inbouwkast 1 rij - 12+1 mod. met witte isolerende deur
Ref. 001511
EAN-nr.
3245060015114
Inbouwkast 1 rij - 12+1 mod. met witte isolerende deur
Productgroep : 83
103,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 1 |
Breedte in module-eenheden | 12 |
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Enkelvoudig |
Transparant deksel/deur | Nee |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Nee |
Type sluiting | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 87 mm |
Inbouwhoogte | 301 mm |
Inbouwbreedte | 326 mm |
Inwendige diepte | 47.5 mm |
Aard-verbindingsblok | Ja |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
---|---|
Met DIN-rail | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Hoogte | 305 mm |
Breedte | 330 mm |
Diepte | 90 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 12 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER