![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088041-WEB-R.jpg)
Inbouwframe 16/24 mod. inspectie (vlrds) tapijtrand
IK-4
LEGRAND
Inbouwframe 16/24 mod. inspectie (vlrds) tapijtrand
Ref. 088041
EAN-nr.
3414970755346
Inbouwframe 16/24 mod. inspectie (vlrds) tapijtrand
Productgroep : 89
40,07 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering deksel | Rechthoekig |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 1 |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming behuizing | Verchroomd |
Met sparing vloerbedekking | Nee |
Beschermkader vloerbedekking | Nee |
Kleur | Overig |
Geschikt voor vloergoot | Nee |
Geschikt voor holle vloer | Ja |
---|---|
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Nee |
Uitwendige breedte | 281.3 mm |
Uitwendige lengte | 281.3 mm |
Lengte inbouwmaat | 264 mm |
Breedte inbouwmaat | 264 mm |
Min. inbouwdiepte | 61.2 mm |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
7 documenten
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
Catalogus Technische Pagina
9 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER