![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088041-WEB-R.jpg)
Kit 16/24 mod de trappe visite pour couvercle tapis-plain
IK-4
LEGRAND
Kit 16/24 mod de trappe visite pour couvercle tapis-plain
Réf. 088041
EAN.
3414970755346
Kit 16/24 mod de trappe visite pour couvercle tapis-plain
1
Groupe produit : 89
40,07 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de boîtes d'encastrement | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Acier inoxydable |
Protection de la surface du boîtier | Chromé |
Avec évidement pour revêtement de sol | Non |
Cadre de protection de revêtement de sol | Non |
Couleur | Autre |
Adapté à un canal noyé | Non |
Adapté à un fond rentrant | Oui |
---|---|
Adapté à un double fond | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Non |
Largeur externe | 281.3 mm |
Longueur externe | 281.3 mm |
Longueur dimension d'encastrement | 264 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 264 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 61.2 mm |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
7 documents
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
Pages techniques du catalogue
9 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez