INBOUWCONTACT MAGNETISCH
MYHOME
BTICINO
INBOUWCONTACT MAGNETISCH
Ref. 3510
EAN-nr.
8012199112756
INBOUWCONTACT MAGNETISCH
Productgroep : B08
16,37 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw |
---|---|
Kleur | Wit |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
VdS klasse | Geen |
Aangesloten object | Nee |
---|---|
Met spraakbesturing | Nee |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Alarm systems |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER