Inbouwadapter IK08 laat overgang toe IK07 à IK08
PLEXO
LEGRAND
Inbouwadapter IK08 laat overgang toe IK07 à IK08
Ref. 069647
EAN-nr.
3245060696474
Inbouwadapter IK08 laat overgang toe IK07 à IK08
Productgroep : 69
6,22 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 30 mm |
Diepte | 8.2 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Kleur | Grijs |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER