Jeu de 22 acc.encastrés IK08 permet passage de IK07 à IK08
PLEXO
LEGRAND
Jeu de 22 acc.encastrés IK08 permet passage de IK07 à IK08
Réf. 069647
EAN.
3245060696474
Jeu de 22 acc.encastrés IK08 permet passage de IK07 à IK08
1
Groupe produit : 69
6,22 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 30 mm |
Profondeur | 8.2 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Couleur | Gris |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez