-
Transparant
-
Opnemertype
-
Materiaal
-
Met DALI interface
-
Met DALI interface
-
Kwaliteitsklasse
-
Constantlichtregeling
-
Met aansluitkabel
-
HVAC-aansturing
-
Oppervlaktebescherming
-
Gedwongen uitschakeling
-
Uitvoering
-
Vrije dierzone
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Onderkruipbeveiliging
-
Ingang voor nevenunit
-
Temperatuur
-
Achtergrondcontrole
-
Temperatuur
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Optimale montagehoogte
-
Optimale montagehoogte
-
Optimale montagehoogte
-
Trappenhuisbewaking
-
Overbruggingsschakelaar
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Geschikt voor draadloos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Bediening op afstand
-
Met afstandsbediening
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Met signaaleenheid
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Lengte aansluitkabel
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Uitschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, verticaal
-
Zwenkbereik sensor, verticaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
C-Belasting
-
Aantal schakelzones
-
Aantal schakelzones
-
Max. inschakelstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Stuurstroom
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Automatische schakelaar
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20190116_249480_1.jpg)
CPE - MWS3A aanw.detector inbouw KNX IP40 richtbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249534_1.jpg)
CPE MWS6 detector DALI/DSI Wago Winsta Midi 3P en Mini 2P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249525_1.jpg)
CPE MWS6 detector DALI/DSI Wieland GST18i3 en BST14i2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249528_1.jpg)
CPE MWS6 detector DALI/DSI Wago Winsta Midi 5P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249522_2.jpg)
CPE MWS6 detector DALI/DSI Wieland GST18i5
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249498_2.jpg)
CPE MWS3A detector DALI/DSI oriënteerbaar Wieland GST18i5
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249501_1.jpg)
CPE MWS3A detector DALI/DSI Wieland GST18i3 BST14i2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249504_1.jpg)
CPE MWS3A detector DALI/DSI oriënt. Wago Winsta Midi 5P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249507_1.jpg)
CPE MWS3A detector DALI/DSI Wago Winsta Midi 3P en Mini 2P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-330002-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A aanw.detector innbouw 1-10V IP40 richtbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-330022-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A aanw.detector inbouw DALI/DSI IP40 richtbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249519_1.jpg)
CPE MWS6 detector ON/OFF Wago Winsta Midi 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249531_1.jpg)
CPE MWS6 detector ON/OFF Wieland GST18i3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/CP-360003-WEB-L.jpg)
CPE - MWS6 aanwezig.detector inbouw KNX IP40 compact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-330043-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A aanw.detector inb. ON/OFF 12-24V 1xNO/NF 3A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-330033-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A aanw.detector inb. ON/OFF 6A2 uitg. IP40
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-330045-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A aanw.detector inb. ON/OFF IP40 1 x NO/NC 3A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249495_1.jpg)
CPE MWS3A detector ON/OFF 10A oriënteerbaar Wago Winsta 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249492_1.jpg)
CPE MWS3A detector ON/OFF oriënteerbaar Wieland GST18i3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-360002-WEB-R.jpg)
CPE - MWS6 aanwezig.detector inbouw DALI/DSI IP40 12-24V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-360007-WEB-R.jpg)
CPE - MWS6 detector inbouw ON/OFF IP40 2 x NC fail safe
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-360013-WEB-R.jpg)
CPE - MWS6 aanwezig.detector inbouw ON/OFF 12-24V 1xNO/NF
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-360000-WEB-R.jpg)
CPE - MWS6 aanwezig.detector inbouw 1-10V IP40 compact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-360001-WEB-R.jpg)
CPE - MWS6 aanwezig.detector inbouw DALI/DSI IP40 compact
Exclusief BTW