-
Transparent
-
Type de capteur
-
Matériau
-
Avec interface DALI
-
Avec interface DALI
-
Qualité du matériau
-
Régulation de la lumière
-
Avec câble de raccordement
-
Commande HVAC
-
Type de traitement de la surface
-
Arrêt forcé
-
Modèle
-
Spécial animaux
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Protection au ras du mur
-
Commande auxiliaire possible
-
Température
-
Avec détection du champ arrière
-
Température
-
Interconnectable
-
Hauteur de montage optimale
-
Hauteur de montage optimale
-
Hauteur de montage optimale
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Commutateur de pontage
-
Largeur de portée max.
-
Largeur de portée max.
-
Largeur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Longueur de portée max.
-
Longueur de portée max.
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Commandable à distance
-
Télécommande fournie
-
Sensibilité ajustable
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Avec voyant
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Longueur de câble de raccordement
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Déclenchement retardé
-
Enclenchement retardé
-
Angle de détection horizontal
-
Plage de rotation du capteur, horizontale
-
Plage de rotation du capteur, verticale
-
Plage de rotation du capteur, verticale
-
Luminosité de déclenchement
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Adapté à une charge C
-
Nombre de zones de détection
-
Nombre de zones de détection
-
Courant de démarrage max.
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Courant de veille
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Interrupteur automatique
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20190116_249480_1.jpg)
CPE - Dét présence MWS3A encastré KNX IP40 orient.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249534_1.jpg)
CPE MWS6 détecteur DALI/DSI Wago Winsta Midi 3P et Mini 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249525_1.jpg)
CPE MWS6 détecteur DALI/DSI Wieland GST18i3 en BST14i2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249528_1.jpg)
CPE MWS6 détecteur DALI/DSI Wago Winsta Midi 5P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249522_2.jpg)
CPE MWS6 détecteur DALI/DSI Wieland GST18i5
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-330002-WEB-R.jpg)
CPE - Dét présence MWS3A encastré 1-10V IP40 orient.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-330022-WEB-R.jpg)
CPE - Dét présence MWS3A encastré DALI/DSI IP40 orient.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249498_2.jpg)
CPE MWS3A détecteur DALI/DSI orientable Wieland GST18i5
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249501_1.jpg)
CPE MWS3A détecteur DALI/DSI Wieland GST18i3 BST14i2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249504_1.jpg)
CPE MWS3A détecteur DALI/DSI oriëntable Wago Winsta Midi 5P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249507_1.jpg)
CPE MWS3A détecteur DALI/DSI Wago Winsta Midi 3P et Mini 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249519_1.jpg)
CPE MWS6 détecteur ON/OFF Wago Winsta Midi 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249531_1.jpg)
CPE MWS6 détecteur ON/OFF Wieland GST18i3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/CP-360003-WEB-L.jpg)
CPE - Détect. présence MWS6 encastré KNX IP40 compact
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-330043-WEB-R.jpg)
CPE - Dét présence MWS3A encas ON/OFF 12-24V 1xNO/NF 3A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-330033-WEB-R.jpg)
CPE - Dét présence MWS3A encas ON/OFF 6A 2 sort. IP40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-330045-WEB-R.jpg)
CPE - Dét présence MWS3A encas ON/OFF IP40 1 x NO/NF 3A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249495_1.jpg)
CPE MWS3A détecteur ON/OFF 10A IP40 orientable Wago Winsta 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20190116_249492_1.jpg)
CPE MWS3A détecteur ON/OFF orientable Wieland GST18i3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-360002-WEB-R.jpg)
CPE - Détect. présence MWS6 encastré DALI/DSI IP40 12-24V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-360007-WEB-R.jpg)
CPE - Détect. MWS6 encastré ON/OFF IP40 2 x NF fail safe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-360013-WEB-R.jpg)
CPE - Détect. présence MWS6 encastré ON/OFF 12-24V 1xNO/NF
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-360000-WEB-R.jpg)
CPE - Détect. présence MWS6 encastré 1-10V IP40 compact
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/CP-360001-WEB-R.jpg)
CPE - Détect. présence MWS6 encastré DALI/DSI IP40 compact
Prix indicatif (hors TVA)