![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
IK-2 snoeruitlaatset vernikkeld
IK-2
LEGRAND
IK-2 snoeruitlaatset vernikkeld
Ref. 8452212
EAN-nr.
8714161198699
IK-2 snoeruitlaatset vernikkeld
Productgroep : V05
479,91 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Rond |
---|---|
Geschikt voor vloergoot | Nee |
Geschikt voor holle vloer | Nee |
Geschikt voor dubbele vloer | Nee |
Vloeronderhoud | Nat |
Lengte inbouwmaat | 70 mm |
Breedte inbouwmaat | 70 mm |
---|---|
Inbouwdiameter | 71 mm |
Uitwendige lengte | 99 mm |
Buitenbreedte | 99 mm |
Buitendiameter | 106 mm |
Materiaal | Overig |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER