![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
IK-2 Tube passe-câbles IP52 inox
IK-2
LEGRAND
IK-2 Tube passe-câbles IP52 inox
Réf. 8452212
EAN.
8714161198699
IK-2 Tube passe-câbles IP52 inox
Groupe produit : V05
479,91 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Rond |
---|---|
Adapté à un canal noyé | Non |
Adapté à un fond rentrant | Non |
Adapté à un double fond | Non |
Entretien du sol | Humide |
Longueur dimension d'encastrement | 70 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 70 mm |
---|---|
Diamètre d'encastrement | 71 mm |
Longueur externe | 99 mm |
Largeur extérieure | 99 mm |
Diamètre externe | 106 mm |
Matériau | Autre |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez