Dit product is niet meer beschikbaar
IBP80 Plexo adapter Cablofil 80
CABLOFIL
LEGRAND
IBP80 Plexo adapter Cablofil 80
Ref. CM091937
EAN-nr.
3245060919375
IBP80 Plexo adapter Cablofil 80
Prijs op aanvraag
Verpakkingseenheid
10 stuks
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
CABLOFIL
REF.CM350537
Plexo CAB Kit adapter+doos 80x80
14,39 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal/verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 80 mm |
Plaatbreedte | 80 mm |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
SELECTEER