Ce produit n'est plus disponible
IBP80 interface boîte Plexo 80
CABLOFIL
LEGRAND
IBP80 interface boîte Plexo 80
Réf. CM091937
EAN.
3245060919375
IBP80 interface boîte Plexo 80
6
Prix sur demande
Unité d'emballage
10 pièces
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CABLOFIL
REF.CM350537
PLEXO CABLOKIT ADAPT+BOITE 80
14,39 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal/vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 80 mm |
Largeur de plaque | 80 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Plastique |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Sélectionnez