Hypra mobiele prisinter 63a - 400v - 3p+a
HYPRA
LEGRAND
Hypra mobiele prisinter 63a - 400v - 3p+a
Ref. 053706
EAN-nr.
3245060537067
Hypra mobiele prisinter 63a - 400v - 3p+a
Productgroep : 75
502,20 €
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
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Schakelaar | Mechanische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Rubber |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER