H.inb.contd. 380V -63A- 3P+A Hypra - IP 44 - kunststof
HYPRA
LEGRAND
H.inb.contd. 380V -63A- 3P+A Hypra - IP 44 - kunststof
Ref. 053603
EAN-nr.
3245060536039
H.inb.contd. 380V -63A- 3P+A Hypra - IP 44 - kunststof
Productgroep : 75
496,90 €
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
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Schakelaar | Elektrische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Beveiliging | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
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
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER