Hypra kast 173x470x160 Uitgerust
HYPRA
LEGRAND
Hypra kast 173x470x160 Uitgerust
Ref. 059846
EAN-nr.
3245060598464
Hypra kast 173x470x160 Uitgerust
Productgroep : 09
376,60 €
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
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 470 mm |
Breedte | 160 mm |
Diepte | 185 mm |
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
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER