Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bevestigingkit voor paal set dwarssteunen kast br 600mm

ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA LEGRAND

Bevestigingkit voor paal set dwarssteunen kast br 600mm

Ref. 036449 EAN-nr. 3245060364496

Bevestigingkit voor paal set dwarssteunen kast br 600mm

Productgroep : 62
301,30 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Bevestigingsprofiel
Geschikt voor bouwbreedte kast 600 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 1000 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 400 mm
Breedte 600 mm
Hoogte 57 mm
Diepte 33 mm
Max. belastbaarheid 96 kg
Materiaal Metaal
Kleur Roestvaststaal ( RVS )

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
04107202-C.pdf pdf (0.67 Mo)