Aller au contenu principal
Logo print

Boitier vide Hypra pour (6x16 ou 32A)

HYPRA LEGRAND

Boitier vide Hypra pour (6x16 ou 32A)

Réf. 059850 EAN. 3245060598501

Boitier vide Hypra pour (6x16 ou 32A)

1
Groupe produit : 09
139,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A Sans
Prise CEE - 32 A Sans
Prise CEE - 63 A Sans
Prise CEE - 125A Sans
Nombre de prises avec contact de terre 0
Protection Sans
Disjoncteur différentiel Sans
Nombre de disjoncteurs 0
Matériau du boîtier/corps Plastique
Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
Diamètre entrée de câble M32
Manipulation Montage mural
Classe de protection (IP) Autre
Finition militaire Non
Couleur Gris
Hauteur 370 mm
Largeur 230 mm
Profondeur 181 mm

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00122EN-09.pdf pdf (1.35 Mo)
Fiche technique
F00122FR-09.pdf pdf (1.18 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Autocad 3D
059850.dwg dwg (0.18 Mo)