-
Kabelgoothoogte
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Binnenstraal
-
Binnenstraal
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481803-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B300 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481998-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B300 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481057-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B300 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481802-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B200 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480933-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B300 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481800-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B100 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481997-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B200 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481056-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B200 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480932-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B200 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481995-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B100 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481054-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B100 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480930-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B100 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481662-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot B300 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481661-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot B200 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481659-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot B100 H100 Sdz
Exclusief BTW