-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481803-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481998-WEB-R.jpg)
Raccord de rem. P31+ L300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481057-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversibl P31+ L300 H100GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481802-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480933-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481800-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L100 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481997-WEB-R.jpg)
Raccord de rem. P31+ L200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481056-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversibl P31+ L200 H100GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480932-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481995-WEB-R.jpg)
Raccord de rem. P31+ L100 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481054-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversibl P31+ L100 H100GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480930-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L100 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481662-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481661-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481659-WEB-R.jpg)
P31+ fermeture L100 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)