FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering
-
Montagewijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/431156-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Ref. 431156
Hulpcontact DCX-M 2NO+2NG voor DCX-M van 40A tot 1250A
30,35 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/431158-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Ref. 431158
Hulpcontact DCX-M 2NO+2NG voor DCX-M 1600A
30,35 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/431155-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Ref. 431155
Hulpcontact DCX-M 1NO+1NG voor DCX-M van 40A tot 1250A
15,17 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-431157-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Ref. 431157
Hulpcontact DCX-M 1NO+1NG voor DCX-M 1600A
15,17 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen