Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Mode de pose
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/431156-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Réf. 431156
Contact auxil. DCX-M 2NO+2NF pour DCX-M de 40A à 1250A
30,35 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/431158-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Réf. 431158
Contact auxil. DCX-M 2NO+2NF pour DCX-M 1600A
30,35 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/431155-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Réf. 431155
Contact auxil. DCX-M 1NO+1NF pour DCX-M de 40A à 1250A
15,17 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-431157-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Réf. 431157
Contact auxil. DCX-M 1NO+1NF pour DCX-M 1600A
15,17 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.