-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
CEE-contactdoos-125A
-
Uurstand
-
Kenkleur
-
Insteekrichting
-
Insteekrichting
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Kabelinvoer
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053937-LEGRAND-1000.jpg)
Huishoud koppelcont Hypra ip66/67-55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053938-LEGRAND-1000.jpg)
Contactdoos m-l 16a
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053933-LEGRAND-1000.jpg)
Haakse contactstop Hypra 2P+A IP 66/67-55 - LS - 16 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053911-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inb.cont.doos Hypra 2P+A IP 66/67-55 - LS - 16 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053932-LEGRAND-1000.jpg)
Rechte contactstop Hypra 2P+A IP 66/67-55 - LS - 16 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053903-LEGRAND-1000.jpg)
Contactdoos Martin Lunel 200V - 10/16A - 2P+A - kunstst
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053910-LEGRAND-1000.jpg)
Opbouwdoos voor Martin Lunel 2xM20 ingang
Exclusief BTW