-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Prise CEE - 125A
-
Position horaire des contacts de terre
-
Couleur caractéristique
-
Direction d'enfichage
-
Direction d'enfichage
-
Technique de raccordement
-
Inverseur de phase
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053937-LEGRAND-1000.jpg)
Prise mobile domestique Hypra ip66/67-55
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053938-LEGRAND-1000.jpg)
Prise martin-lunel 16a
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053933-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche coudée Hypra domestique IP 66/67-55 - 250 V - 2 P + T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053911-LEGRAND-1000.jpg)
Socle tableau Hypra domestique IP 66/67-55 - 250 V - 2 P +T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053932-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche droite Hypra domestique IP 66/67-55 - 250 V - 2 P + T
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053903-LEGRAND-1000.jpg)
Socle pour Martin Lunel 200-250V -10/16A- 2P+T - métal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053910-LEGRAND-1000.jpg)
Boîtier saillie pour Martin Lunel 2 entrées M20
Prix indicatif (hors TVA)