-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Met spijker
-
Materiaal
-
Montagewijze module inzetstukken
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geschikt voor vloerpot
-
Met schroeven
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm
-
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met inbouwdoos
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/080268-LEGRAND-1000.jpg)
Houder 2x10 mod. met schroeven Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/080266-LEGRAND-1000.jpg)
Houder 2x6, 2x8, 2x3x2 mod. met schroeven Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/080264-LEGRAND-1000.jpg)
Houder 2x5 of 2x2x2 mod. met schroeven Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080254-WEB-R.jpg)
Houder 10 of 4x2 mod. met schroeven Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080253-WEB-R.jpg)
Houder 6, 8 of 3x2 mod. met schroeven Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/080259-LEGRAND-1000.jpg)
Houder 3 mod. met schroeven Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080250-WEB-R.jpg)
Houder 1 mod. met schroeven Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080252-WEB-R.jpg)
Céliane dubb. houder schroeven Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-670630-WEB-R.jpg)
Céliane houder lange spankl. Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-670635-WEB-R.jpg)
Céliane houder met spanklauwen Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080251-WEB-R.jpg)
Céliane houder met schroeven Mosaic
Exclusief BTW