-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Avec clou
-
Matériau
-
Type de montage des modules d'insertion
-
Qualité du matériau
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à une boîte de sol
-
Avec vis
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
-
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
-
Montage encastré
-
Avec boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/080268-LEGRAND-1000.jpg)
Support 2x10 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/080266-LEGRAND-1000.jpg)
Support 2x6, 2x8, 2x3x2 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/080264-LEGRAND-1000.jpg)
Support 2x5 ou 2x2x2 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080254-WEB-R.jpg)
Support 10 ou 4x2 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080253-WEB-R.jpg)
Support 6, 8 ou 3x2 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/080259-LEGRAND-1000.jpg)
Support 3 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080250-WEB-R.jpg)
Support 1 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080252-WEB-R.jpg)
Support à vis 2 postes Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-670630-WEB-R.jpg)
Support à griffes longues Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-670635-WEB-R.jpg)
Support à griffes standard Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080251-WEB-R.jpg)
Support à vis 1 poste Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)