FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal fasen
-
Nom. (meet)stroom In
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Nom. continustroom Iu
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Breedte in module-eenheden
-
Geïsoleerd
-
Aantal polen
-
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
-
Aantal polen
-
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
-
Kleur
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404668-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 404668
Rijverd.kl. HX³ 125A IS 233 24 mod - auto
797,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/405246-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
HX3
Ref. 405246
Set 10 aansluit. modules N voor verdeler XH³ plug
19,27 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405247-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HX3
Ref. 405247
Set van 10 aansluitmodules L1 voor verdeler XH³ plug
18,64 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405248-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HX3
Ref. 405248
Set van 10 aansluitmodules L2 voor verdeler XH³ plug
18,64 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405249-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HX3
Ref. 405249
Set van 10 aansluitmodules L3 voor verdeler XH³ plug
18,64 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen