Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de phases
-
Courant assigné In
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Finition appareil encastré
-
Finition du raccordement électrique
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Largeur en nombre de modules
-
Isolé
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404668-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Réf. 404668
Répart.rangée HX³ 125A IS 223 24 mod - auto
797,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/405246-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
HX3
Réf. 405246
Jeu 10 modules connexion N pour répartiteur HX³ plug
19,27 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405247-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HX3
Réf. 405247
Jeu de 10 modules connexion L1 pour répartiteur HX³ plug
18,64 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405248-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HX3
Réf. 405248
Jeu de 10 modules connexion L2 pour répartiteur HX³ plug
18,64 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-405249-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HX3
Réf. 405249
Jeu de 10 modules connexion L3 pour répartiteur HX³ plug
18,64 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.