![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052405-LEGRAND-1000.jpg)
H.inb.contd. ZLS - 24V-16A-2P Hypra IP44 - schuin - kunstst.
HYPRA
LEGRAND
H.inb.contd. ZLS - 24V-16A-2P Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Ref. 052405
EAN-nr.
3245060524050
H.inb.contd. ZLS - 24V-16A-2P Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Productgroep : 75
28,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 40-50 V (50+60 Hz) wit |
Aantal polen | 2 |
Uurstand | 10 h |
Kenkleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 72 mm |
Boorgatafstand verticaal | 60 mm |
Flensmaat horizontaal | 64 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 52 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
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
7 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER