![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052419_pw_92988.jpg)
Wandcontactdoos ZLS 20/40/24V Hypra IP44 - enkelv. 1 ingang
HYPRA
LEGRAND
Wandcontactdoos ZLS 20/40/24V Hypra IP44 - enkelv. 1 ingang
Ref. 052419
EAN-nr.
3245060524197
Wandcontactdoos ZLS 20/40/24V Hypra IP44 - enkelv. 1 ingang
Productgroep : 75
32,27 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M25 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 106 mm |
Breedte | 74 mm |
Diepte | 58 mm |