Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

H.inb.contd. ZLS - 20V-32A-2P Hypra IP44 - schuin - kunstst.

HYPRA LEGRAND

H.inb.contd. ZLS - 20V-32A-2P Hypra IP44 - schuin - kunstst.

Ref. 052501 EAN-nr. 3245060525019

H.inb.contd. ZLS - 20V-32A-2P Hypra IP44 - schuin - kunstst.

Productgroep : 75
35,12 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Spanning volgens EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
Aantal polen 2
Kenkleur Violet
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 72 mm
Boorgatafstand verticaal 60 mm
Flensmaat horizontaal 64 mm
Boorgatafstand horizontaal 52 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
8 documenten