![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052223-LEGRAND-1000.jpg)
H.inb.contd. 380V -16A- 3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
PRISES, FICHES, PROLONGATEURS HYPRA
Legrand
H.inb.contd. 380V -16A- 3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Ref. 052223
EAN-nr.
3245060522230
H.inb.contd. 380V -16A- 3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Productgroep : 75
32,07 €
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
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 84 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 74 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 60 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
9 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER