![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052229-LEGRAND-1000.jpg)
Wandcontactdoos 200/380V - 16A Hypra IP44 - enkelv. 1 ingang
HYPRA
LEGRAND
Wandcontactdoos 200/380V - 16A Hypra IP44 - enkelv. 1 ingang
Ref. 052229
EAN-nr.
3245060522292
Wandcontactdoos 200/380V - 16A Hypra IP44 - enkelv. 1 ingang
Productgroep : 75
36,51 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M20 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 122 mm |
Breedte | 96 mm |
Diepte | 60 mm |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten