Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Hendel directe stand. draai- bediening voor DPX³250HP-grijs

DPX3 250 HP LEGRAND

Hendel directe stand. draai- bediening voor DPX³250HP-grijs

Ref. 423800 EAN-nr. 3414971232297

Hendel directe stand. draai- bediening voor DPX³250HP-grijs

Productgroep : 84
125,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kleur Grijs
Geschikt voor noodstop Nee
Met as Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar Ja
Geschikt voor lastscheider Ja
Breedte 108 mm
Hoogte 116 mm
Diepte 80 mm
Gebruikstemperatuur -5-70 °C
opslagtemperatuur -25-85 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE11583AA.pdf pdf (3.31 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p96.pdf pdf (0.21 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p96.pdf pdf (0.22 Mo)
1 document
3D Autocad
423800.dwg dwg (0.07 Mo)