Aller au contenu principal
Logo print

Manette cde standard rotative directe pour DPX³ 250HP - gris

DPX3 250 HP LEGRAND

Manette cde standard rotative directe pour DPX³ 250HP - gris

Réf. 423800 EAN. 3414971232297

Manette cde standard rotative directe pour DPX³ 250HP - gris

1
Groupe produit : 84
125,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Couleur Gris
Adapté à un arrêt d'urgence Non
Avec axe Non
Adapté à un disjoncteur Oui
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact Oui
Largeur 108 mm
Hauteur 116 mm
Profondeur 80 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Sans halogène Oui

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
LE11583AA.pdf pdf (3.31 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023NL_lr-p96.pdf pdf (0.21 Mo)
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023FR_lr-p96.pdf pdf (0.22 Mo)
1 document
Autocad 3D
423800.dwg dwg (0.07 Mo)