![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031583-LEGRAND-1000.jpg)
Hechtklem Multifix ronde kabel diam. 5 tot 7 mm² - zwart
MULTIFIX
LEGRAND
Hechtklem Multifix ronde kabel diam. 5 tot 7 mm² - zwart
Ref. 031583
EAN-nr.
3245060315832
Hechtklem Multifix ronde kabel diam. 5 tot 7 mm² - zwart
Productgroep : 06
0,08 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Rond |
---|---|
Geschikt voor diameter | 5-7 mm |
Dubbele uitvoering | Nee |
Met spijker | Ja |
Spijkerlengte | 20 mm |
Spijkerdiameter | 1.8 mm |
---|---|
Gehard stalen spijker | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Zwart |