![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031583-LEGRAND-1000.jpg)
Attache Multifix câble 5 à 7 noir - pointe longueur 20 mm
MULTIFIX
LEGRAND
Attache Multifix câble 5 à 7 noir - pointe longueur 20 mm
Réf. 031583
EAN.
3245060315832
Attache Multifix câble 5 à 7 noir - pointe longueur 20 mm
1
Groupe produit : 06
0,08 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme | Rond |
---|---|
Adapté au diamètre | 5-7 mm |
Double collier | Non |
Avec clou | Oui |
Longueur de clou | 20 mm |
Diamètre du clou | 1.8 mm |
---|---|
Clou en acier trempé | Non |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Noir |