Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Half-inb.ct.doos 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - 70x70

HYPRA LEGRAND

Half-inb.ct.doos 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - 70x70

Ref. 053046 EAN-nr. 3245060530464

Half-inb.ct.doos 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - 70x70

Productgroep : 75
76,42 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Spanning volgens EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blauw
Aantal polen 3
Uurstand 6 h
Kenkleur Blauw
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 94 mm
Boorgatafstand verticaal 70 mm
Flensmaat horizontaal 84 mm
Boorgatafstand horizontaal 70 mm

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Gebruikers-instructie
2500390-03.pdf pdf (0.28 Mo)
Technische fiche
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
8 documenten