![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053911-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inb.cont.doos Hypra 2P+A IP 66/67-55 - LS - 16 A
HYPRA
LEGRAND
Half-inb.cont.doos Hypra 2P+A IP 66/67-55 - LS - 16 A
Ref. 053911
EAN-nr.
3245060539115
Half-inb.cont.doos Hypra 2P+A IP 66/67-55 - LS - 16 A
Productgroep : 75
42,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 67 mm |
Boorgatafstand verticaal | 54.5 mm |
Flensmaat horizontaal | 67 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 54.5 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten