Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Huishoud koppelcont Hypra ip66/67-55

HYPRA LEGRAND

Huishoud koppelcont Hypra ip66/67-55

Ref. 053937 EAN-nr. 3245060539375

Huishoud koppelcont Hypra ip66/67-55

Productgroep : 75
72,61 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 3
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 6 h
Kenkleur Zwart
RAL-nummer 9017
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00086FR-07.pdf pdf (0.55 Mo)
Technische fiche
F00086EN-07.pdf pdf (0.97 Mo)
6 documenten
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
053937.dwg dwg (0.09 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details