![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055245_pw_93075.jpg)
Half-inb.contd. P17 20V-32A-2P hartafstand 70 x 70 mm - IP 4
P17 TEMPRA
LEGRAND
Half-inb.contd. P17 20V-32A-2P hartafstand 70 x 70 mm - IP 4
Ref. 055295
EAN-nr.
3245060552954
Half-inb.contd. P17 20V-32A-2P hartafstand 70 x 70 mm - IP 4
Productgroep : 09
32,96 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Aantal polen | 2 |
Uurstand | 12 h |
Kenkleur | Violet |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 84 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER