![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057358_pw_93093.jpg)
Half-inb.cont.d. 380V-16A-3P+A P17 Tempra IP44 rechte uitg.
P17 TEMPRA
LEGRAND
Half-inb.cont.d. 380V-16A-3P+A P17 Tempra IP44 rechte uitg.
Ref. 057358
EAN-nr.
3245060573584
Half-inb.cont.d. 380V-16A-3P+A P17 Tempra IP44 rechte uitg.
Productgroep : 09
20,66 €
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
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) | 400 A |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 85.6 mm |
Boorgatafstand verticaal | 52 mm |
Flensmaat horizontaal | 65 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 52 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER